Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | A5=reactiedruk CI 5 bar |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Verstoppingsindicator | LE=visueel/elektrisch |
Aansluitmaat | 150 |
Type aansluiting | DIN-flens |
Filtratieklasse | 10 |
Filtermateriaal | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

RFL Inline filter - Welded version
Onderdelenlijst
NL
(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Onderdelenlijst
EN
(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Productbrochure
NL
(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Productbrochure
EN
(0.48 MB)