RFN BN/HC 630 V M 3 LZ 1.0 /-BO

Art.nr.
1266859
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
Andere kenmerken BO=CI conform BMW-Opel
Standaard 1=conform DIN 24550
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Verstoppingsindicator LZ=visueel/elektrisch
Aansluitmaat 64
Type aansluiting ISO-flens
Filtratieklasse 3
Filtermateriaal BN/HC=Betamicron lagedruk
pmax [bar] 7

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFN Tank Top Return Line Filter
Onderdelenlijst NL

(1.15 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Onderdelenlijst EN

(1.15 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Productbrochure NL

(0.38 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Productbrochure EN

(0.38 MB)