RFLD 5200 CCW XX A 1.0

Art.nr.
1266333
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel C=flap wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Aansluitmaat 200
Type aansluiting DIN-flens
pmax [bar] 16

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Onderdelenlijst NL

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Onderdelenlijst EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Productbrochure NL

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Productbrochure EN

(0.79 MB)