Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | L24=lamp spanning 24V |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | C=flap wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=geen bypass |
Verstoppingsindicator | D=visueel/elektrisch |
Aansluitmaat | 150 |
Type aansluiting | DIN-flens |
Filtratieklasse | 10 |
Filtermateriaal | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

RFLD Change over inline filter (welded)
Onderdelenlijst
NL
(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Onderdelenlijst
EN
(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Productbrochure
NL
(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Productbrochure
EN
(0.79 MB)