Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | DB=CI conform Mercedes-Benz |
---|---|
Standaard | 1=conform DIN 24550 |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Verstoppingsindicator | LZ=visueel/elektrisch |
Aansluitmaat | 1 1/2 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Filtratieklasse | 10 |
Filtermateriaal | BN/HC=Betamicron lagedruk |
pmax [bar] | 7 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

RFN Tank Top Return Line Filter
Onderdelenlijst
NL
(1.15 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Onderdelenlijst
EN
(1.15 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Productbrochure
NL
(0.38 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Productbrochure
EN
(0.38 MB)