MF P 180 AUE 10 E 5.0

Art.nr.
1264361
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2 bar
Verstoppingsindicator E=manometer
Aansluitmaat 1 1/4 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal P=papier
pmax [bar] 8