Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Verstoppingsindicator | B=visueel |
Aansluitmaat | Speciale maat |
Type aansluiting | Speciale poort |
Filtratieklasse | 20 |
Filtermateriaal | BH/HC=Betamicron hogedruk |
pmax [bar] | 315 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Onderdelenlijst
NL
(0.71 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Onderdelenlijst
EN
(0.71 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Productbrochure
NL
(0.45 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Productbrochure
EN
(0.45 MB)