-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | L48=lamp spanning 48V |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | A=1stk. kogel wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verstoppingsindicator | D=visueel/elektrisch |
Aansluitmaat | 2 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Filtratieklasse | 10 |
Filtermateriaal | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Onderdelenlijst
NL
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Onderdelenlijst
EN
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Productbrochure
NL
(0.5 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Productbrochure
EN
(0.5 MB)