Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | L24=lamp spanning 24V |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=geen bypass |
Verstoppingsindicator | D=visueel/elektrisch |
Aansluitmaat | 3/4 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Filtratieklasse | 10 |
Filtermateriaal | ON=Optimicron lagedruk |
pmax [bar] | 420 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst
NL
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst
EN
(0 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Productbrochure
NL
(0.83 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Productbrochure
EN
(0 MB)