ELFL P 3 F 3 W 6.0 /-RV

Art.nr.
1252569
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
Andere kenmerken RV=terugslagklep
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal K=karton
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator W=geen indicatorgat
Aansluitmaat 13
Type aansluiting DIN-flens
Filtratieklasse 3
Filtermateriaal P=papier
pmax [bar] 0.0

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ELF Breather Filter Filling Strainer
Onderdelenlijst NL

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Onderdelenlijst EN

(0.95 MB)