DFP BH/HC 330 Q D 3 D 1.0 /-L24

Art.nr.
1251610
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
Andere kenmerken L24=lamp spanning 24V
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Aansluitmaat Speciale maat
Type aansluiting Speciale poort
Filtratieklasse 3
Filtermateriaal BH/HC=Betamicron hogedruk
pmax [bar] 315

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Onderdelenlijst NL

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Onderdelenlijst EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Productbrochure NL

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Productbrochure EN

(0.65 MB)