Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | T=luchtfilter geïntegreerd |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verstoppingsindicator | C=elektrische schakelaar |
Aansluitmaat | 1 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Filtratieklasse | 20 |
Filtermateriaal | ON=Optimicron lagedruk |
pmax [bar] | 10 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

RFM Return Line Filter with 2-hole
Onderdelenlijst
NL
(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Onderdelenlijst
EN
(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Onderdelenlijst
NL
(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Onderdelenlijst
EN
(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Productbrochure
NL
(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Productbrochure
EN
(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Productbrochure
NL
(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Productbrochure
EN
(0.62 MB)