DF ON 110 T C 10 D 1.0 /-L24-B6

Art.nr.
1250607
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
Andere kenmerken L24=lamp spanning 24V
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Aansluitmaat 3/4 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
pmax [bar] 420

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst NL

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Productbrochure NL

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Productbrochure EN

(0.83 MB)