Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | L220=lamp spanning 230V |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verstoppingsindicator | D=visueel/elektrisch |
Aansluitmaat | 2 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Filtratieklasse | 5 |
Filtermateriaal | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

RF Return Line Filter
Onderdelenlijst
NL
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Onderdelenlijst
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Productbrochure
NL
(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Productbrochure
EN
(0.7 MB)