RFD SN 1300 VAP 10 ES 1.1

Art.nr.
1250313
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel A=1stk. kogel wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verstoppingsindicator ES=manometer, verticaal
Aansluitmaat 100
Type aansluiting SAE-flens
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal SN=Sustainmicron
pmax [bar] 7

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Onderdelenlijst NL

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Onderdelenlijst EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Productbrochure NL

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Productbrochure EN

(0 MB)