Hidromen

Hidromen ialah silinder lejang pantas dipacu secara hidraulik dengan penguat tekanan bersepadu untuk menjana daya dalam julat 25–1,000 kN, dengan tekanan operasi hanya maksimum. 100 bar.
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000554485
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis
M20000061
Pilih semua Tetapkan semula pemilihan
M20000057
Pilih semua Tetapkan semula pemilihan
Item produk berkumpulan
Hydroment 400kN
Bahan-No. 103045
M20000057:
125
M20000061:
400
PCE
Hydroment 250kN
Bahan-No. 103071
M20000057:
100
M20000061:
250
PCE
Hydroment 160kN
Bahan-No. 103095
M20000057:
80
M20000061:
160
PCE
LANGHUBHYDROMENT 160,0KN
Bahan-No. 103115
M20000057:
160
M20000061:
160
PCE
LANGHUBHYDROMENT 250,0KN
Bahan-No. 103124
M20000057:
200
M20000061:
250
PCE
Hydroment 100kN
Bahan-No. 103126
M20000057:
63
M20000061:
100
PCE
LANGHUBHYDROMENT 100,0KN
Bahan-No. 103144
M20000057:
125
M20000061:
100
PCE
Hydroment 63kN
Bahan-No. 103151
M20000057:
50
M20000061:
63
PCE
LANGHUBHYDROMENT 63,0KN
Bahan-No. 103172
M20000057:
63
M20000061:
100
PCE
Hydroment 25kN
Bahan-No. 103178
M20000057:
32
M20000061:
25
PCE
LANGHUBHYDROMENT 400,0KN
Bahan-No. 104081
M20000057:
250
M20000061:
400
PCE
Hydroment 630kN
Bahan-No. 104143
M20000057:
160
M20000061:
630
PCE
Hydroment 40kN
Bahan-No. 3415276
M20000057:
40
M20000061:
40
PCE
Langhubhydroment 630kN, 320mm Hub
Bahan-No. 3613309
M20000057:
320
M20000061:
630
PCE
Langhubhydroment 1000kN
Bahan-No. 3614118
M20000057:
400
M20000061:
1000
PCE