Data teknikal
Kelulusan dan sijil | Tidak |
---|---|
Antara muka tambahan | 4 hingga 20mA, 0 hingga 10V, IO-Link |
Sambungan elektrik | M12x1 / 4p |
Sambungan mekanikal | G1/4 A ISO 1179-2 / luaran |
Output pensuisan | 2 |
Nilai maks. julat tetapan | 2.5 |
Nilai min. julat tetapan | 0 |
Unit tekanan | BAR, PSI, MPA |
Jenis tekanan | Relatif |
Paparan | Ya |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media

IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Perisian
MS
(0.62 MB)

IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Perisian
EN
(0.62 MB)