HPS 2446-F31-0040-000

Nombor Bahagian
930245
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
Kelulusan dan sijil Tidak
Antara muka tambahan 4 hingga 20mA, 0 hingga 10V, IO-Link
Sambungan elektrik M12x1 / 4p
Sambungan mekanikal G1/4 A ISO 1179-2 / luaran
Output pensuisan 2
Nilai maks. julat tetapan 40
Nilai min. julat tetapan 0
Unit tekanan BAR, PSI, MPA
Jenis tekanan Relatif
Paparan Ya

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
IODD_930245_HPS 2446-F31-0040-000
Perisian MS

(0.62 MB)

IODD_930245_HPS 2446-F31-0040-000
Perisian EN

(0.62 MB)