Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kelulusan |
Kelulusan UL |
Sambungan elektrik |
Deutsch DT04 / 3p |
Sambungan mekanikal |
G1/2 HN28-22 |
Isyarat output |
10 to 90%UB |
Ketepatan |
5.00% maks = 3.00% tipikal |
Nilai maksimum julat tekanan |
5 |
Nilai minimum julat tekanan |
0 |
Unit tekanan |
BAR |
Jenis tekanan |
Perbezaan |