Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
HAT 1236-C01-360R-P01-D106-M01-S2PD-000
Kepada kumpulan produk induk
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kelulusan dan sijil |
SIL 2, PL D, Cat 2 |
Julat ukuran, nilai akhir |
360 |
Julat ukuran, nilai awal |
0 |
Jenis |
Satu pusingan |
Sambungan elektrik |
M12x1 penyambung jantan, 5-pin, paksi |
Diameter perumah |
36 mm, bulat |
Jenis penetap |
Synchro 4 lubang M3 |
Sambungan mekanikal |
10 mm Borang D, DM 6 mm |
Isyarat output |
4..20 mA (3-konductor) |
Resolusi |
12 bit |
Ketepatan |
0.3° max = 0.15° typ |