HPT 506-B-02.0-S-000

Nombor Bahagian
928385
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kelulusan Kelulusan UL
Sambungan elektrik M12x1 / 4p
Sambungan mekanikal G1/2 HN28-22
Isyarat output 4 hingga 20mA (3 konductor, sumber)
Ketepatan 5.00% maks = 3.00% tipikal
Nilai maksimum julat tekanan 2
Nilai minimum julat tekanan 0
Unit tekanan BAR
Jenis tekanan Perbezaan