HPT 506-F31-05.0-S-000

Nombor Bahagian
928099
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kelulusan Kelulusan UL
Sambungan elektrik M12x1 / 4p
Sambungan mekanikal G1/2 HN28-22
Isyarat output IO-Link
Ketepatan 5.00% maks = 3.00% tipikal
Nilai maksimum julat tekanan 5
Nilai minimum julat tekanan 0
Unit tekanan BAR
Jenis tekanan Perbezaan

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Perisian MS

(0.7 MB)

IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Perisian EN

(0.7 MB)