HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000

Nombor Bahagian
925787
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
Kelulusan dan sijil ECE
Julat ukuran, nilai akhir 360
Julat ukuran, nilai awal 0
Jenis Satu pusingan
Sambungan elektrik M12x1 penyambung jantan, 5-pin, paksi
Diameter perumah 36 mm, bulat
Jenis penetap Synchro 4 lubang M3
Sambungan mekanikal Aci pepejal 10 mm, DM 6 mm
Isyarat output CANopen
Resolusi 14 bit
Ketepatan 0.2° max = 0.1° typ

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Perisian MS

(0 MB)

EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Perisian EN

(0 MB)