HDA 4748-HC-0016-000

Nombor Bahagian
925298
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kelulusan Tiada
Sambungan elektrik M12x1 / 5p
Sambungan mekanikal G1/4 A ISO 1179-2 / luaran
Isyarat output Antara muka HCSI
Ketepatan 0.50% maks = 0.25% tipikal
Nilai maksimum julat tekanan 16
Nilai minimum julat tekanan 0
Unit tekanan BAR
Jenis tekanan Relatif