HAT 1236-C01-360L-P01-V106-M01-S2PD-000

Nombor Bahagian
925009
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
Kelulusan dan sijil SIL 2, PL D, Cat 2, ECE
Julat ukuran, nilai akhir 360
Julat ukuran, nilai awal 0
Jenis Satu pusingan
Sambungan elektrik M12x1 penyambung jantan, 5-pin, paksi
Diameter perumah 36 mm, bulat
Jenis penetap Synchro 4 lubang M3
Sambungan mekanikal Aci pepejal 10 mm, DM 6 mm
Isyarat output 4..20 mA (3-konductor)
Resolusi 12 bit
Ketepatan 0.3° max = 0.15° typ