Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kelulusan dan sijil |
Tidak |
Sambungan mekanikal |
M30x1.5 |
Isyarat output |
4 hingga 20 mA, 0 hingga 10V |
Output pensuisan |
2 output pensuisan |
Julat ukuran [mm] |
3400 |
Asas ukuran |
Bunyi ultrasonik |
Ketepatan |
2,00 |
Paparan |
Ya |
Sambungan elektrik |
M12x1, 5-kutub |