Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
HLT 1100-R2-K10-C01-0710-000
Kepada kumpulan produk induk
Data teknikal
Maklumat lanjut
Sambungan elektrik |
Kabel berjaket, panjang 10 m |
Sambungan mekanikal |
Silinder bersepadu, D=10 mm |
Isyarat output |
4 .. 20 mA (3-konductor) |
Resolusi |
0.1 mm |
Julat ukuran [mm] |
710 |
Reka bentuk / geometri |
Rod |
Asas ukuran |
Magnetostrictive |
Kelulusan dan sijil |
Tidak |