Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
HLT 2500-L2-M06-C01-0225-000
Kepada kumpulan produk induk
Data teknikal
Maklumat lanjut
Sambungan elektrik |
Penyambung jantan M16, 6-pin |
Sambungan mekanikal |
Reka bentuk profi; |
Isyarat output |
4 .. 20 mA (3-konductor) |
Resolusi |
0.005 mm |
Julat ukuran [mm] |
225 |
Reka bentuk / geometri |
Profil |
Asas ukuran |
Magnetostrictive |
Kelulusan dan sijil |
Tidak |