Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
HLT 2100-R1-M08-C01-0120-000
Kepada kumpulan produk induk
Data teknikal
Maklumat lanjut
Sambungan elektrik |
Penyambung jantan M16, 8-pin |
Sambungan mekanikal |
M18x1.5 skru bebibir |
Isyarat output |
4 .. 20 mA (3-konductor) |
Resolusi |
0.005 mm |
Julat ukuran [mm] |
120 |
Reka bentuk / geometri |
Rod |
Asas ukuran |
Magnetostrictive |
Kelulusan dan sijil |
Tidak |