HLT 1100-R2-K01-F11-1090-000

Nombor Bahagian
921207
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Sambungan elektrik Kabel berjaket, panjang 1 m
Sambungan mekanikal Silinder bersepadu, D=10 mm
Isyarat output CANopen
Resolusi 0.1 mm
Julat ukuran [mm] 1090
Reka bentuk / geometri Rod
Asas ukuran Magnetostrictive
Kelulusan dan sijil Tidak

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
EDS_921207_HLT 1100-R2-K01-F11-1090-000
Perisian MS

(0 MB)

EDS_921207_HLT 1100-R2-K01-F11-1090-000
Perisian EN

(0 MB)