Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kelulusan dan sijil |
Kelulusan UL |
Antara muka tambahan |
4 hingga 20mA, 0 hingga 10V |
Sambungan elektrik |
M12x1 / 4p |
Sambungan mekanikal |
G1/4 ISO 1179-1 / luaran |
Output pensuisan |
1 |
Nilai maks. julat tetapan |
1 |
Nilai min. julat tetapan |
0 |
Unit tekanan |
BAR, PSI, MPA |
Jenis tekanan |
Mutlak |
Paparan |
Ya |