Data teknikal
Kelulusan | Kelulusan kapal |
---|---|
Sambungan elektrik | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Sambungan mekanikal | G1/4 A ISO 1179-2 / luaran |
Isyarat output | 4 hingg 20 mA (2-konductor) |
Ketepatan | 1.00% maks = 0.5% tipikal |
Nilai maksimum julat tekanan | 1 |
Nilai minimum julat tekanan | 0 |
Unit tekanan | BAR |
Jenis tekanan | Mutlak |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Arahan pengendalian/penyelenggaraan
EN
(8.93 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
risalah produk
MS
(5.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
risalah produk
EN
(5.13 MB)