HLS 528-3-0350-000-F

Nombor Bahagian
921117
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kelulusan dan sijil Tidak
Sambungan mekanikal M30x1.5
Isyarat output 4 hingga 20 mA, 0 hingga 10V
Output pensuisan 1 output pensuisan
Julat ukuran [mm] 350
Asas ukuran Bunyi ultrasonik
Ketepatan 2,00
Paparan Ya
Sambungan elektrik M12x1, 5-kutub