Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
EDS 4478-1000-1-PP-000(psi)
Kepada kumpulan produk induk
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kelulusan dan sijil |
Kelulusan UL |
Antara muka tambahan |
Tidak |
Sambungan elektrik |
M12x1 / 5p |
Sambungan mekanikal |
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / luaran |
Output pensuisan |
1 |
Nilai maks. julat tetapan |
1000 |
Nilai min. julat tetapan |
0 |
Unit tekanan |
PSI |
Jenis tekanan |
Relatif |
Paparan |
Tidak |