EDS 4478-3000-1-PP-000(psi)

Nombor Bahagian
920877
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kelulusan dan sijil Kelulusan UL
Antara muka tambahan Tidak
Sambungan elektrik M12x1 / 5p
Sambungan mekanikal 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / luaran
Output pensuisan 1
Nilai maks. julat tetapan 3000
Nilai min. julat tetapan 0
Unit tekanan PSI
Jenis tekanan Relatif
Paparan Tidak