Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kelulusan |
Kelulusan UL |
Sambungan elektrik |
M12x1 / 4p |
Sambungan mekanikal |
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / luaran |
Isyarat output |
4 hingg 20 mA (2-konductor) |
Ketepatan |
1.00% maks = 0.5% tipikal |
Nilai maksimum julat tekanan |
6000 |
Nilai minimum julat tekanan |
0 |
Unit tekanan |
PSI |
Jenis tekanan |
Relatif |