HDA 7476-A-3000-000(psi)

Nombor Bahagian
920076
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kelulusan Kelulusan UL
Sambungan elektrik M12x1 / 4p
Sambungan mekanikal 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / luaran
Isyarat output 4 hingg 20 mA (2-konductor)
Ketepatan 1.00% maks = 0.5% tipikal
Nilai maksimum julat tekanan 3000
Nilai minimum julat tekanan 0
Unit tekanan PSI
Jenis tekanan Relatif