HDA 4144-A-01,0-000-F1

Nombor Bahagian
909586
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kelulusan Kelulusan UL
Sambungan elektrik Siri pengikat 714 M18 / 4p
Sambungan mekanikal G1/4 A ISO 1179-2 / luaran
Isyarat output 4 hingg 20 mA (2-konductor)
Ketepatan 1.00% maks = 0.5% tipikal
Nilai maksimum julat tekanan 1
Nilai minimum julat tekanan 0
Unit tekanan BAR
Jenis tekanan Mutlak

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Arahan pengendalian/penyelenggaraan EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
risalah produk MS

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
risalah produk EN

(6.23 MB)