HDA 7446-A-600-000

Nombor Bahagian
908250
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kelulusan Kelulusan UL
Sambungan elektrik M12x1 / 4p
Sambungan mekanikal G1/4 A ISO 1179-2 / luaran
Isyarat output 4 hingg 20 mA (2-konductor)
Ketepatan 1.00% maks = 0.5% tipikal
Nilai maksimum julat tekanan 600
Nilai minimum julat tekanan 0
Unit tekanan BAR
Jenis tekanan Relatif