Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kelulusan |
Kelulusan UL |
Sambungan elektrik |
M12x1 / 4p |
Sambungan mekanikal |
G1/4 A ISO 1179-2 / luaran |
Isyarat output |
0 hingga 10V |
Ketepatan |
1.00% maks = 0.5% tipikal |
Nilai maksimum julat tekanan |
600 |
Nilai minimum julat tekanan |
0 |
Unit tekanan |
BAR |
Jenis tekanan |
Relatif |