HDA 7446-B-250-000

Nombor Bahagian
908115
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Kelulusan Kelulusan UL
Sambungan elektrik M12x1 / 4p
Sambungan mekanikal G1/4 A ISO 1179-2 / luaran
Isyarat output 0 hingga 10V
Ketepatan 1.00% maks = 0.5% tipikal
Nilai maksimum julat tekanan 250
Nilai minimum julat tekanan 0
Unit tekanan BAR
Jenis tekanan Relatif