SR5E-01X/0,7 Q=0,7-0,9

Nombor Bahagian
710347
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Jenis pelarasan Alat
Kaviti 06020
Injap Qmax [l/min] 20
Keluarga produk Q [l/min] 0.3 - 20
Keluarga produk SR5E
Julat kadar alir [l/min] 0.7 - 0.9
Fungsi Injap gelendong
Fungsi Injap kawalan aliran
Saiz nom. 6
Penamaan objek SR5E-01X/0,7 Q=0,7-0,9
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Metrik
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 710347
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
SR5E 2-Way Flow Regulator
risalah produk MS

(0.36 MB)

SR5E 2-Way Flow Regulator
risalah produk EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.11 MB)