RVE-G3/8-01-V-0,5

Nombor Bahagian
710152
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Fungsi Injap sehala
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti 06320
Injap Qmax [l/min] 30
Keluarga produk RVE-G3/8
Tekanan pemecahan [bar] 0.5
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 30
Saiz nom. 8
Penamaan objek RVE-G3/8-01-V-0,5
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Inci
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 710152
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
risalah produk MS

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
risalah produk EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)