RBE-R3/4-X-150

Nombor Bahagian
710029
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Respons aliran isipadu [l/min] 150
Fungsi Injap pecah hos
Jenis pelarasan Alat
Kaviti 12520
Injap Qmax [l/min] 150
Keluarga produk RBE-R3/4
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 150
Saiz nom. 12
Penamaan objek RBE-R3/4-X-150
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Inci
Nombor bahagian 710029
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
risalah produk MS

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
risalah produk EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)