ERVE16021-01-C-V-13-1

Nombor Bahagian
710001
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Fungsi Injap sehala dibuka pengendali
Nisbah pandu 13
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti 16021
Injap Qmax [l/min] 150
Keluarga produk ERVE16021
Tekanan pemecahan [bar] 1
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 150
Saiz nom. 16
Penamaan objek ERVE16021-01-C-V-13-1
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Inci
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 710001
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
risalah produk MS

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
risalah produk EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)