RV-30-01.1/0-2 BAR

Nombor Bahagian
706752
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Fungsi Injap sehala
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti Penyambung sebaris
Injap Qmax [l/min] 600
Keluarga produk RV-30
Tekanan pemecahan [bar] 2
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 600
Saiz nom. 30
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Inci
Reka bentuk Paip

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
risalah produk MS

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
risalah produk EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)