DRV-06-30.1/0

Nombor Bahagian
705634
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Model Keluli tahan karat
Jenis pelarasan Manual
Kaviti Penyambung sebaris
Injap Qmax [l/min] 20
Keluarga produk Q [l/min] 0 - 20
Keluarga produk DRV-06
Tekanan pemecahan [bar] 0.5
Julat kadar alir [l/min] 0 - 20
Fungsi Injap popet
Fungsi Injap mendikit dengan semak aliran berbalik
Saiz nom. 6
Penamaan objek DRV-06-30.1/0
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 705634
Reka bentuk Paip
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.11 MB)