DVP-08-12.1

Nombor Bahagian
705388
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
Fungsi tambahan Gelendong mendikit halus
Model Permukaan ZnNi
Jenis pelarasan Alat dengan nat penutup
Kaviti PEMASANGAN PLAT
Injap Qmax [l/min] 50
Keluarga produk Q [l/min] 0 - 50
Keluarga produk DVP-08
Julat kadar alir [l/min] 0 - 50
Fungsi Injap popet
Fungsi Injap mendikit
Saiz nom. 8
Penamaan objek DVP-08-12.1
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 705388
Reka bentuk Dipasang pancarongga

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
risalah produk MS

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
risalah produk EN

(0.47 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.11 MB)