DV-20-01.1/0

Nombor Bahagian
705062
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
Jenis pelarasan Manual
Kaviti Penyambung sebaris
Injap Qmax [l/min] 300
Keluarga produk Q [l/min] 0 - 300
Keluarga produk DV-20
Julat kadar alir [l/min] 0 - 300
Fungsi Injap popet
Fungsi Injap mendikit
Saiz nom. 20
Penamaan objek DV-20-01.1/0
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 705062
Reka bentuk Paip

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
risalah produk MS

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
risalah produk EN

(0.31 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.11 MB)