WSM20121V-01M-C-N-0

Nombor Bahagian
6122313
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual tekanan        
Model Standard
Pembatalan manual Ya
Fungsi 2/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WSM20121V-01
Reka bentuk gegelung 40-1836
Kaviti 20121
Injap Qmax [l/min] 350
Keluarga produk WSM20121V
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Julat tekanan P [bar] 5 - 420
Gegelung Tanpa gegelung
Julat aliran isipadu Q [l/min] 17.5 - 350
Fungsi Injap popet
Kadar alir julat Q [l/min] 17.5 - 350
Saiz nom. 20
Penamaan objek WSM20121V-01M-C-N-0
Pmax [bar] 420
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan Metrik
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 6122313
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
risalah produk MS

(0.29 MB)

WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
risalah produk EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)